Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Varmematter, DEVIflex 150T, 150 W/m², 7.40 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F1474

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 9.8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BruksområdeFloor heating
CE markYes
Contains batteriesNo
Deformasjonsstyrke[N]>1500 N
Dekningsareal [m²]7.40 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]20
GodkjenningCE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.]-5 °C
IP-klasseIPX7
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabelmotstand [Ohm]47.2000 Ohm
KabelskjermAlufoil 100%
Kabeltype2-leder
Kaldleder antall3
Kaldleder antall1
Kaldleder lengde [m]6.0 m
Kaldleder str. [mm²]1.5 mm²
Egenskaper
Verdi
Kaldleder typeDTCL
LederisolasjonXLPE
Material DescriptionDEVIflex 150T 7,4m² 230V 1120W
Mattebredde [m]0.8 m
Matteeffekt [W/m²]150 W/m²
Mattelengde [m]9.80 m
Product line21
ProduktgruppeVarmematter
ProdukttypeDEVIflex 150T
Strekkstyrke [N]400 N
TilbehørSynthetic nail - 40 pc in box
TilledningJa
Tykkelse [mm]7.9 mm
Varmeeffekt [W]1120 W
VarmeprinsippSerieresistiv
Warranty type20-year full service warranty
YtterkappePVC
Ytterkappe fargeRØD

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6 Kilogram
Nettovekt5.885 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume43.75 Liter
EAN/UPC5703466253083