Reciprocating compressor, NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V
125B3940
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240V/1/50-60
125B3940
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Bruksområder | LBPMBP |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Single pack |
| Family | M |
| Godkjenning | Out of scope |
| Kapasitetskontroll | Inverter |
| Kompressor strømtilførsel [V] | 220-240V/1/50-60 |
| Kuldemidler | R290 |
| Material Description | NMS35FSC+HYL03F-KF frequency; 220-240V;S |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model number | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Oil level switch | None |
| Pakkeantall | 100 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktnavn | Reciprocating compressor M |
| Produkttype | NMS35 |
| Segmentbruk | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Slagvolum [cm3] | 3.50 cm³ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.75 Kilogram |
| Nettovekt | 6.4 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 4.634 Liter |