Danfoss logo
Mikroplatevarmeveksler, MPHE H39L-EZU-H, Antall plater: 90-product-details

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H39L-EZU-H, Antall plater: 90

111H0615

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater90
ApplikasjonHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCEEACUL
H1 tilkoblingsstørrelseQB9.2
H1 tilkoblingstypeAdapter
H2 tilkoblingsstørrelseQB9.2
H2 tilkoblingstypeAdapter
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Egenskaper
Verdi
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-90
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterEZU-H
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H39L-EZU-H
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"1/8
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
TypedesignH39L-EZU-H
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.2 Kilogram
Nettovekt8.1 Kilogram
Volume17.909 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255253457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm