Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Adaptiv læringYes
Application typeUnoFloor
Automatisk balanseringYes
BeskrivelseStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Forsyningsspenning [V]230V Hz 50
In scope of WEEEYes
KontrollICON1 Master controller
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product lineSubsystems
ProduktgruppeUnoFloors
ProdukttypeWarranty & Service
PWMYes
ShuntFHM-C1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
Utløser24V
VentilmosjoneringYes
VersjonLeft

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt19.5 Kilogram
Nettovekt16.5 Kilogram
Volume82.998 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm