Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3612

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Adaptiv læringYes
Application typeUnoFloor
Automatisk balanseringYes
Beskrivelse12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Forsyningsspenning [V]230V Hz 50
In scope of WEEEYes
KontrollICON1 Master controller
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionUnoFloor Control 12 Loops Left Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product lineSubsystems
ProduktgruppeUnoFloors
ProdukttypeWarranty & Service
PWMYes
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
Utløser24V
VentilmosjoneringYes
VersjonLeft

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt20 Kilogram
Nettovekt17 Kilogram
Volume114.301 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424054885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm