Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3607
7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
088X3607
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Adaptiv læring | Yes |
| Application type | UnoFloor |
| Automatisk balansering | Yes |
| Beskrivelse | 7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effekt per utgang [W] [Maks.] | 3 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Forsyningsspenning [V] | 230V Hz 50 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontroll | ICON1 Master controller |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | UnoFloor Control 7 Loops Left Vert IW |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 2 |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | UnoFloors |
| Produkttype | Warranty & Service |
| PWM | Yes |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 60 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
| Utløser | 24V |
| Ventilmosjonering | Yes |
| Versjon | Left |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 25.5 Kilogram |
| Nettovekt | 22 Kilogram |
| Volume | 97.44 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |