Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2, 230Vac

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall kanaler1
BackplateCustom Backplate
Bakbelyst displayJa
BeskrivelseRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Bredde [mm]86.00 mm
BruksområdeRoom heating
Category nameDigital Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]43 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)6(c)
FargeHvit RAL 9010
Forsyningstype230Vac
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FrostbeskyttelseJa
Garanti [år]5
GodkjenningCEUKCA
Høyde [mm]86 mm
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Installasjon3 Wire
Kontroll av forurensningGrad 2
KontrolltypeOn/Off load compensation
Kulehardhetstest [°C]75 °C
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V, V2
MATERIALEABS+PC, non-flammable
ModuleringskontrollJa
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
On / off modulerende kontrollJa
PÅ/AV-styringJa
Product line03
ProduktbeskrivelseRET2001M - V2
ProduktgruppeRomtermostater, RET
ProdukttypeRET2001
SCIP dossier nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier produktnavnElectronic programmable room thermostat
StatusindikatorJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.]5 °C
Toleranse±10%
UNSPSC-KODE41112209
Utg.relé nominell induktiv [A]1 A
Utg.relé nominell resistiv [A]3 A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt200 Gram
Nettovekt129.8 Gram
Volume0.69 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm