Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Beskyttelsesklasse for strømningssensorIP54
BruksområdeOppvarming
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
GodkjenningsstandardGOST
Igangsetting av strømningsmengde [l/t]80.0 L/h
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]2.5 m
KoblingsstørrelseDN 80
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Matespenningstypeikke relevant /ekstern
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Egenskaper
Verdi
Nominelt trykk [bar]25 bar
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]95 % RH
OmgivelsesklasseE1 / M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSONO 1500 CT
Pulsverdivolum [l/puls]100.0 l/pulse
Strømningsmengde [m3/t]40.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Maks.]80.00 m³/h
Strømningsmengde [m3/t] [Min.]0.40 m³/h
TilkoblingstyperFlens
Tillatt mediaVann (AGFW FW510)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.407 Kilogram
Nettovekt12.407 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866