Optyma Plus controller
084B8080
Analoge innganger (AI): 7, Analoge utganger (AO): 2
084B8080
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 7 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 2 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Kondensasjonsenhet |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 3 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 5 stk. |
| Display - alternativ | EKA 163BEKA 164B |
| Display foran | Ja |
| Division | 25 |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | Optyma-regulator |
| Godkjenning | C-TICKCECMIM |
| Kommunikasjonstype | MODBUSRS485 |
| Material Description | OPTYMA Plus, Controller |
| Mer informasjon: | Incl.terminals |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Kompressor-/kondensatorkontroll |
| Produktnavn | Kondensasjonsenhet-styring |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | Optyma Plus controller |
| SCIP dossier nr. | 55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d |
| SCIP dossier produktnavn | Optyma Plus controller |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Strømforbruk [VA] | 5.0 VA |
| Styreenhetstype | Kondensasjonsenhet-styring |
| TRIAC-utgang | 1 stk. |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 632 Gram |
| Nettovekt | 628 Gram |
| Volume | 2.003 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428988841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |