Danfoss logo
AK-PC 530

Pakke kontroller, AK-PC 530

084B8007

Funksjon: 1 sug og 1 kondensator, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: LON; ETHER, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080G0283

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Ant. kompr. sikkerhetssignaler maks1 stk.
Antall kompressorer maks.8 stk.
Antall per emballasjeformat10 stk.
Antall vifter maks.8 stk.
BruksområdeKapasitetskontroll
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - alternativEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Display foranNei
Ekstra alarminnganger maks.5 stk.
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funksjon1 sug og 1 kondensator
GodkjenningC-TICKCEEAC
I/O-kontakter maks.33 stk.
KapasitetsstyringsinngangTrykk/ temperatur
Egenskaper
Verdi
KapasitetsstyringsmodusNZ
KommunikasjonstypeETHERLON
KompressorkapasitetsmodusTrinn
KondensatorstyringstypeTrykk/ temperatur
Material DescriptionAK-PC 530 (EKC 531D1)
Mer informasjon:Gen. versjon
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerFlytende kondensatortrykkVarmegjenvinningsfunksjonNattsenkingP0-optimeringInnpluggingsspor
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnPakke kontroller
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-PC 530
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]8.0 VA
StyreenhetstypePakke kontroller
ViftekapasitetsstyringTrinn/ hastighet
ViftereguleringsmodusP/PI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.576 Kilogram
Nettovekt0.44 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153