Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Pakke kontroller, AK-PC 551

080G0283

Funksjon: 2 sug- og felles kondensator, Digitale innganger (DI): 8, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: MODBUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoge innganger (AI)8 stk.
Analoge utganger (AO)2 stk.
Antall kompressorer maks.8 stk.
Antall per emballasjeformat12 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BruksområdeKapasitetskontroll
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)8 stk.
Digitale utganger (DO)8 stk.
Display - alternativPå front. Valgfritt: MMIGRS2
Display foranJa
Division25
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funksjon2 sug- og felles kondensator
GodkjenningCECMIMEACcURus
KapasitetsstyringsinngangTrykk/ temperatur
KapasitetsstyringsmodusPI
Egenskaper
Verdi
KommunikasjonstypeMODBUS
KompressorkapasitetsmodusTrinn/ hastighet/ PWM
KondensatorstyringstypeTrykk/ temperatur
Material DescriptionAK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S.
Matespenning [V] DC24.00 V
Mer informasjon:Releer 5,6 elektronisk
MonteringsmetodeDIN-skinne
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerSummerKompressorsikkerhetUtløps gasstemp. sikkerhetViftesikkerhetFlytende kondensatortrykkVarmegjenvinningsfunksjonHøytrykks-sikkerhetLCD-skjerm innebygdLaststyringLagtrykkssikkerhetNattoptimaliseringP0-optimeringSanntidsklokkeSugegasstemp. sikkerhet
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnPakke kontroller
ProduktspråkKroatiskTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFranskTyskUngarskItalienskPolskPortugisiskRussiskSerbiskSpanskTyrkiskRomania
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-PC 551
SCIP dossier nr.2a449873-2656-48ab-8705-a67d762ee731
SCIP dossier produktnavnAK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S.
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Strømforbruk [W]10.0 W
TypedesignAK-PC 551
UL markYes
UtstyrInkl. koblinger
ViftekapasitetsstyringTrinn/ hastighet
ViftereguleringsmodusPI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt648 Gram
Nettovekt550 Gram
Volume2.867 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428843065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm