Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Pakke kontroller, EKC 331T

084B7105

Funksjon: Kompressor, kondensator, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 16

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080G0289, 080Z0191

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall kompressorer maks.4 stk.
Antall per emballasjeformat16 stk.
Antall vifter maks.5 stk.
BruksområdeKapasitetskontroll
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display foranJa
EmballasjeformatMultipakk
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonKompressor, kondensator
GodkjenningC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
I/O-kontakter maks.8 stk.
KapasitetsstyringsinngangTrykk/ temperatur
KapasitetsstyringsmodusNZ
Egenskaper
Verdi
KompressorkapasitetsmodusTrinn
KondensatorstyringstypeTrykk/ temperatur
Material DescriptionEKC 331T KAP.REG.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerNattsenkingInnpluggingsspor
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnPakke kontroller
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEKC 331T
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]5.0 VA
StyreenhetstypeKapasitetskontroller
ViftekapasitetsstyringTrinn
ViftereguleringsmodusNZ

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.356 Kilogram
Nettovekt0.32 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858