Danfoss logo
AK-PC 781B, 080Z0194

Pakke kontroller, AK-PC 781A

080Z0191

Funksjon: Pakke m. Varmegjenvinning, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: IO-utvidelse; RJ11 (CAN) til display; LON RS485, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)11 stk.
Ant. kompr. sikkerhetssignaler maks6 stk.
Antall forlengelsesmoduler maks.11 stk.
Antall kompressorer maks.10 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall vifter maks.8 stk.
BruksområdeKapasitetskontroll
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)8 stk.
Display - alternativEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Display foranNei
Division25
Ekstra alarminnganger maks.10 stk.
Ekstra analoge innganger maks.5 stk.
Ekstra termostatinnganger maks.5 stk.
Ekstra trykkbryterinnganger maks5 stk.
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning [V] DC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonPakke m. Varmegjenvinning
GodkjenningC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
I/O-kontakter maks.120 stk.
KapasitetsstyringsinngangTrykk/ temperatur
Egenskaper
Verdi
KapasitetsstyringsmodusPI
Kapslingsgrad IPIP10
KommunikasjonstypeIO-utvidelseRJ11 (CAN) til displayLON RS485USB-B to PC
KompressorkapasitetsmodusTrinn/ hastighet
KondensatorstyringstypeTrykk/ temperatur
Material DescriptionAK-PC 781A, Pack Controller
Mer informasjon:Transkri.,hastighet,CO2,HP,Olje,HR
OljehåndteringJa, med CO2
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerCO2-kompatibelKondensator-feilovervåkingEkst. komm. inkludertFlytende kondensatortrykkVarmegjenvinningsfunksjonLaststyringNattsenkingP0-optimeringPumpestyringTreveis ventilstyring
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnPakke kontroller
ProduktspråkKinesiskTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFinskFranskTyskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-PC 781A
ProgrammeringsverktøyAK-ST 500
SCIP dossier nr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dossier produktnavnAK-PC-7XX-651A-351
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Strømforbruk [VA]8.0 VA
StyreenhetstypePakke kontroller
UL markYes
ViftekapasitetsstyringTrinn/ hastighet
ViftereguleringsmodusPI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.95 Kilogram
Nettovekt0.645 Kilogram
Volume5.68 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428930550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm