Danfoss logo
Strobe and Horn for Danfoss Gas Sensor, DGS

Servicesett, DGS

080Z2819

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080Z2822

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDEL Strobe & Horn
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensors spare parts
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeDGS
Egenskaper
Verdi
Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks]95 % RH
Relativ fuktighet (RH) [%] [Min]0 % RH
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [A]0.04 A
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-4 °F
UtstyrInkl. trykknapp
Versjon av gassdeteksjonssensorStrobe & Horn

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.25 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.767 Liter
EAN/UPC5702428802383