Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Servicesett, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
Material DescriptionStrobe and Horn
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensors spare parts
ProduktnavnServicesett
Egenskaper
Verdi
ProdukttypeDGS
Strømforbruk [mA]45 mA
Supply voltage [V] DC [max]24.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UtstyrInkl. trykknapp
Versjon av gassdeteksjonssensorStrobe & Horn

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt310 Gram
Nettovekt275 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume1.321 Liter
EAN/UPC5715162849484