Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

Gassdeteksjonssensor, DGS

080Z2803

Sensor 1 type: Halvleder, Kjøleområde [ppm] sensor1: 0 - 2000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alarmgrenser høy [ppm] sensor1500 ppm
Alarmgrenser lave [ppm] sensor1500 ppm
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertKabelniplerKalibreringssertifikat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]27 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]21 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Maks]2000 ppm
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Min]0 ppm
KuldemidlerR1234yfR1234zeR452AR454AR454BR454CR455AR513A
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.1
Egenskaper
Verdi
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnGassdeteksjonssensor
ProdukttypeDGS
Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks]90 % RH
Relativ fuktighet (RH) [%] [Min]15 % RH
Sensor 1 typeHalvleder
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [A]0.25 A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Svarforsinkelse [s]0 s
Temperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-35 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-31 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.345 Kilogram
Nettovekt0.253 Kilogram
Volume1.23 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428557108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm