Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

Pakke kontroller, AK-PC 781

080Z0186

Funksjon: Pakke m. Varmegjenvinning, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: IO-utvidelse; LON RS485, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080Z0191

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)11 stk.
Ant. kompr. sikkerhetssignaler maks6 stk.
Antall forlengelsesmoduler maks.11 stk.
Antall kompressorer maks.8 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall vifter maks.8 stk.
BruksområdeKapasitetskontroll
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)8 stk.
Display - alternativAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Display foranNei
Ekstra alarminnganger maks.10 stk.
Ekstra analoge innganger maks.5 stk.
Ekstra termostatinnganger maks.5 stk.
Ekstra trykkbryterinnganger maks5 stk.
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning [V] DC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonPakke m. Varmegjenvinning
GodkjenningC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Egenskaper
Verdi
I/O-kontakter maks.120 stk.
KapasitetsstyringsinngangTrykk/ temperatur
KapasitetsstyringsmodusPI
Kapslingsgrad IPIP10
KommunikasjonstypeIO-utvidelseLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
KompressorkapasitetsmodusTrinn/ hastighet
KondensatorstyringstypeTrykk/ temperatur
Material DescriptionDEL AK-PC 781, Pack Controller
Mer informasjon:Transkri.,hastighet,CO2,HP,Olje,HR
OljehåndteringJa, m. CO2
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerCO2-kompatibelKondensator-feilovervåkingEkst. komm. inkludertFlytende kondensatortrykkVarmegjenvinningsfunksjonLaststyringNattsenkingP0-optimeringPumpestyringTreveis ventilstyring
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnPakke kontroller
ProduktspråkKinesiskTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFinskFranskTyskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk
ProdukttypeAK-PC 781
ProgrammeringsverktøyAK-ST 500
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]8.0 VA
StyreenhetstypePakke kontroller
UL markYes
ViftekapasitetsstyringTrinn/ hastighet
ViftereguleringsmodusPI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.934 Kilogram
Nettovekt0.645 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428463966