Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Pakke kontroller, AK-PC 651

080G0312

Funksjon: 1 sug og 1 kondensator, Digitale innganger (DI): 18, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 230, Kommunikasjonstype: MODBUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 8

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080G0336

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Analoge innganger (AI)10 stk.
Analoge utganger (AO)4 stk.
Antall kompressorer maks.10 stk.
Antall per emballasjeformat8 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BruksområdeKapasitetskontroll
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)18 stk.
Digitale utganger (DO)15 stk.
Display - alternativPå front. Valgfritt: MMIGRS2
Display foranJa
Division25
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funksjon1 sug og 1 kondensator
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCECMIMEACGOST R
KapasitetsstyringsinngangTrykk/ temperatur
KapasitetsstyringsmodusPI
KommunikasjonstypeMODBUS
KompressorkapasitetsmodusTrinn/ hastighet/ PWM
KondensatorstyringstypeTrykk/ temperatur
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
Mer informasjon:Releer 5,6 elektronisk
MonteringsmetodeDIN-skinne
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerSummerKompressorsikkerhetUtløps gasstemp. sikkerhetViftesikkerhetFlytende kondensatortrykkVarmegjenvinningsfunksjonHøytrykks-sikkerhetLCD-skjerm innebygdLaststyringLagtrykkssikkerhetNattoptimaliseringP0-optimeringSanntidsklokkeSugegasstemp. sikkerhet
ProduktgruppeKompressor-/kondensatorkontroll
ProduktnavnPakke kontroller
ProduktspråkKroatiskTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFranskTyskUngarskItalienskPolskPortugisiskRussiskSerbiskSpanskTyrkiskRomania
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-PC 651
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]12.0 W
UtstyrInkl. koblinger
ViftekapasitetsstyringTrinn/ hastighet
ViftereguleringsmodusPI

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.199 Kilogram
Nettovekt1.046 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705