Pakke kontroller, AK-PC 651A
080G0336
Funksjon: 1 sug og 1 kondensator, Digitale innganger (DI): 22, Forsyningsspenning [V] AC: 24 - 230, Kommunikasjonstype: MODBUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 8
080G0336
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 16 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 6 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| Bruksområde | Kapasitetskontroll |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 22 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 20 stk. |
| Displaytype | LCD |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | 1 sug og 1 kondensator |
| Godkjenning | CEEACUAUL Recognized |
| Kapasitetsstyringsinngang | Trykk/ temperatur |
| Kapasitetsstyringsmodus | PI |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
| Koblingssett inkludert | Ja |
| Koblingssett kodenr. | 080G0404 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kommunikasjonstype | MODBUS |
| Kompressorkapasitetsmodus | Trinn/ hastighet/ PWM |
| Kondensatorstyringstype | Trykk/ temperatur |
| Material Description | AK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktfunksjoner | SummerKompressorsikkerhetUtløps gasstemp. sikkerhetViftesikkerhetFlytende kondensatortrykkVarmegjenvinningsfunksjonHøytrykks-sikkerhetLCD-skjerm innebygdLaststyringLagtrykkssikkerhetNattoptimaliseringP0-optimeringSanntidsklokkeSugegasstemp. sikkerhet |
| Produktgruppe | Kompressor-/kondensatorkontroll |
| Produktnavn | Pakke kontroller |
| Produktspråk | KroatiskTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFranskTyskUngarskItalienskPolskPortugisiskRussiskSerbiskSpanskTyrkiskRomania |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | AK-PC 651A |
| Sanntidsklokke | Ja |
| SCIP dossier nr. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dossier produktnavn | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Strømforbruk [W] | 15.0 W |
| Summer | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Typedesign | AK-PC 651A |
| UL mark | Yes |
| Viftekapasitetsstyring | Trinn/ hastighet |
| Viftereguleringsmodus | PI |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.057 Kilogram |
| Nettovekt | 0.8 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 4.945 Liter |
| EAN/UPC | 5715162508541 |