Pakke kontroller, AK-PC 351
080G0289
Funksjon: 1 sug og 1 kondensator, Digitale innganger (DI): 8, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: MODBUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 16
080G0289
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Analoge innganger (AI) | 4 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 2 stk. |
| Antall kompressorer maks. | 4 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
| Batteriantall | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Bruksområde | Kapasitetskontroll |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale innganger (DI) | 8 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 6 stk. |
| Display foran | Ja |
| Division | 25 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | 1 sug og 1 kondensator |
| Godkjenning | CECMIMEACGOST RUL |
| Kapasitetsstyringsinngang | Trykk/ temperatur |
| Kapasitetsstyringsmodus | PI |
| Kommunikasjonstype | MODBUS |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kompressorkapasitetsmodus | Trinn/ hastighet/ PWM |
| Kondensatorstyringstype | Trykk/ temperatur |
| Material Description | AK-PC 351, Control 24V LCD SSR RS485 S |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Mer informasjon: | Relay 6 solid state type |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktfunksjoner | KompressorsikkerhetViftesikkerhetFlytende kondensatortrykkHøytrykks-sikkerhetLCD-skjerm innebygdLagtrykkssikkerhetNattoptimaliseringP0-optimering |
| Produktgruppe | Kompressor-/kondensatorkontroll |
| Produktnavn | Pakke kontroller |
| Produktspråk | KroatiskTsjekkiskEngelskTyskUngarskItalienskPolskPortugisiskRussiskSerbiskSpanskTyrkisk |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | AK-PC 351 |
| SCIP dossier nr. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dossier produktnavn | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Strømforbruk [W] | 6.0 W |
| Typedesign | AK-PC 351 |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Inkl. koblinger |
| Viftekapasitetsstyring | Trinn/ hastighet |
| Viftereguleringsmodus | PI |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.348 Kilogram |
| Nettovekt | 0.248 Kilogram |
| Volume | 1.867 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |