Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. kontroller, 20 reléer, MCX20B

080G0139

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 230, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 12

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Analoge innganger (AI)16 stk.
Analoge utganger (AO)6 stk.
Antall per emballasjeformat12 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)22 stk.
Digitale utganger (DO)20 stk.
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCEGOST RUL
Identisk produkt080G0045
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G0182
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control230VLCDRS485I/12
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 20 reléer
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMCX20B
SanntidsklokkeJa
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]17.0 W
SummerJA
TypedesignMCX20B4500851
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.892 Kilogram
Nettovekt0.776 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume4.576 Liter
EAN/UPC5702423285105