Display, ETP R1
077F8523
Funksjon: Display 3x7 mm, Brukt til produkt: ETC1H, Std., Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 72
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
077F8523
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall klemmer [stk] | 3 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 72 stk. |
| Brukt til produkt | ETC1H, Std. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Red |
| Displayglassfarge | Rød |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | Display 3x7 mm |
| Godkjenning | CEGOST AN30UL |
| Klemmekontakt | RAST2.5 kantkontakt |
| Material Description | DEL ETP R1 Display, Std., Red, Red, Logo |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktnavn | Display |
| Produkttype | ETP R1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.062 Kilogram |
| Nettovekt | 0.047 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.328 Liter |
| EAN/UPC | 5702428434850 |