Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1703

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Kapslingsgrad IP: IP20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludertPæreklemmer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse (FS) [K]3.0 K
Elektrisk koblingKlamme-terminalskruer
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]15/64 x 4 44/64 in
GodkjenningCEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSK
Kapillarrørlengde [mm]2000 mm
KapillarrørmaterialeKobber
Kapslingsgrad IPIP20
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Egenskaper
Verdi
Maks. følertemperatur [°C]80 °C
Maks. følertemperatur [°F]176.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
MonteringsmetodeVegg
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]130 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeUT 72
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]30 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]85 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.24 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Volume1.072 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428567114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm