Danfoss logo
3 phase soft start equipment

Elektronisk mykstarter, MCI 50CM-3 I-O

037N0401

Spolespenning [V] DC: 24 - 480, Forsyningsspenning [V] AC: 400, Styrte faser: 3
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktKompressor
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fast innstillingJA
Forsyningsspenning [V] AC400 V
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Maks. Last (bypass) [A]50 A
Maks. last [A]35 A
Material DescriptionMCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKontaktorer og motorstartere
ProduktnavnElektronisk mykstarter
ProdukttypeMCI 50CM-3 I-O
Spolespenning [V] DC [Maks]480 V
Spolespenning [V] DC [Min]24 V
Spolespenning @ 50/60 Hz [maks.]480 V
Spolespenning @ 50/60 Hz [min.]24 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Styrte faser3

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.764 Kilogram
Nettovekt2.626 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5702423225774