Danfoss logo
Soft starter MCI

Elektronisk mykstarter, MCI 12CH

037N0095

Spolespenning @ 50/60 Hz: 208 - 240, Styrte faser: 3, Maks. last [A]: 12
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Brukt til produktKommersiell kompressor
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fast innstillingJA
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]415 V
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC [min.]380 V
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKUKCA
In scope of WEEEYes
Maks. last [A]12 A
Material DescriptionMCI 12CH Electronic soft starter M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKontaktorer og motorstartere
ProduktnavnElektronisk mykstarter
ProdukttypeMCI 12CH
Spolespenning @ 50/60 Hz [maks.]240 V
Spolespenning @ 50/60 Hz [min.]208 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Styrte faser3

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.39 Kilogram
Nettovekt0.371 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.978 Liter
EAN/UPC5702423202898