Danfoss logo
-product-details

034Z5003

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Åpen ventil pulserer@reversert strømning55 ± 16 steps
Åpen ventil pulsering@normal strømning55 ± 16 steps
Åpningsstørrelse [mm]2.40 mm
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnMDL EX024
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstern kobl. Hann/hunnHann
Ekstern koblingsstørrelse24
Ekstern koblingstypeProTight metric thread
EmballasjeformatIndustripakning
FlowretningBi-strømning
Intern koblingsstørrelse28
Intern koblingstypeProTight metric thread
Internal conn. Male/FemaleFemale
KategoriArt. 4, par. 3
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.]-30 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.]85 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.]185 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.]-22 °F
KuldemidlerR1234yfR134aR290R32R410A
Lagringstemperaturområde [°C] [maks.]70 °C
Lagringstemperaturområde [°C] [min.]-30 °C
Lagringstemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Lagringstemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Maks. driftstrykk [bar]35.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]508 psig
Maks. lekkasje [cm³/min]210 cm³/min
Manuell betjeningsalternativAST-G servicedriverManuell spole
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 024 I/10
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
MotortypePermanentmagnet trinnmotor
Nominell kap tilstander [IMP]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominell kapasitet R134a [kW]12.86 kW
Nominell kapasitet R134a [TR]3.66 TR
Nominell kapasitet R32 [kW]30.30 kW
Nominell kapasitet R32 [TR]8.62 TR
Nominell kapasitet R410A [kW]20.52 kW
Nominell kapasitet R410A [TR]5.83 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeModuler og enheter
ProduktnavnExpansion module
ProdukttypeMDL EX024
Rated capacity R1234yf [kW]9.43 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.68 TR
Rated capacity R290 [kW]17.87 kW
Rated capacity R290 [TR]5.08 TR
Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks]95 % RH
Relativ fuktighet (RH) [%] [Min]0 % RH
SmøremiddelkompatibilitetPOE
StrømningskarakteristikkLineær
Totale trinn480 (halvtrinn)
Trinnmodus1-2 eksitasjon (halvt trinn)2-2 eksitasjon (fullt trinn)