034Z5002
034Z5002
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Åpen ventil pulserer@reversert strømning | 55 ± 16 steps |
| Åpen ventil pulsering@normal strømning | 55 ± 16 steps |
| Åpningsstørrelse [mm] | 2.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | MDL EX020 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekstern kobl. Hann/hunn | Hann |
| Ekstern koblingsstørrelse | 24 |
| Ekstern koblingstype | ProTight metric thread |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Intern koblingsstørrelse | 28 |
| Intern koblingstype | ProTight metric thread |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -30 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 85 °C |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 185 °F |
| Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -22 °F |
| Kuldemidler | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Lagringstemperaturområde [°C] [maks.] | 70 °C |
| Lagringstemperaturområde [°C] [min.] | -30 °C |
| Lagringstemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Lagringstemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Maks. driftstrykk [bar] | 35.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 508 psig |
| Maks. lekkasje [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriverManuell spole |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Expansion module MDL EXM 020 I/10 |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Motortype | Permanentmagnet trinnmotor |
| Nominell kap tilstander [IMP] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominell kapasitet R134a [kW] | 11.22 kW |
| Nominell kapasitet R134a [TR] | 3.19 TR |
| Nominell kapasitet R32 [kW] | 26.26 kW |
| Nominell kapasitet R32 [TR] | 7.47 TR |
| Nominell kapasitet R410A [kW] | 17.78 kW |
| Nominell kapasitet R410A [TR] | 5.06 TR |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Moduler og enheter |
| Produktnavn | Expansion module |
| Produkttype | MDL EX020 |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 8.22 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.34 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 15.53 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 4.42 TR |
| Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks] | 95 % RH |
| Relativ fuktighet (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Smøremiddelkompatibilitet | POE |
| Strømningskarakteristikk | Lineær |
| Totale trinn | 480 (halvtrinn) |
| Trinnmodus | 1-2 eksitasjon (halvt trinn)2-2 eksitasjon (fullt trinn) |