034L0027
034L0027
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 36 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 0.73 TR |
| Åpningsstørrelse | 05 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysekap. [kW] | 2.56 kW |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 60.7 psig |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Lasergravert 1-veispil |
| Godkjenning | C UL US LISTEDUA |
| Husmateriale | Rustfritt stål |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Bi-metall: Stål/kobber |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Automatic expansion valve |
| Produkttype | AXV 05I3 |
| Retning | Vinkelvei |
| Servicebar | Nei |
| Spring type | 3 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 3.20 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 46.00 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 7.00 psi |
| Trykkutjevning | Internt utlignet |
| UL-godkjente kjølemidler | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 210 Gram |
| Nettovekt | 179 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |