Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

Magnetventil, EVR 32, 16.7 m³/h, Funksjon: NC

032L1104

Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Husmateriale: Støpejern, Maks. driftstrykk [bar]: 45.2, Manuell betjeningsalternativ: Nei, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat1 stk.
Åpningsstørrelse [mm]22.23 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]19.300 gal/min
DeleprogramnavnEVR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FunksjonNC
GodkjenningEACUAUL
HusmaterialeStøpejern
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1 5/8 in
KuldemidlerR1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Kv verdi [m³/t]16.700 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]45.2 bar
Maks. driftstrykk [psig]655 psig
Manuell betjeningsalternativNei
Material DescriptionEVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep.
MaxOPD[bar] 10W AC38 bar
MaxOPD[bar] 20W DC17 bar
MaxOPD[bar] coil BJ/BX31 bar
MaxOPD[psi] 10W AC550 psi
MaxOPD[psi] 20W DC246 psi
Egenskaper
Verdi
MaxOPD[psi] coil BJ/BX450 psi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]221 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]105 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
MinODP [bar]0.200 bar
MinODP [psi]2.900 psi
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Omgivelsestemperatur-40 - 80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEVR 32
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
SCIP dossier produktnavnEVR 32-40
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SmøremiddelkompatibilitetABMOPAGPAOPOEPVE
SpoleNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignMagnetventil, lodding
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1 5/8 in
VentildriftSERVOSTEMPEL

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.8 Kilogram
Nettovekt4.42 Kilogram
Volume7.56 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428943192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm