Plate, S9/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
030U0756
Connection: DN65, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0756
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN65 |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S9/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Model | S9/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Spare part |
| Produkttype | Plate |
| Sealing | HANG ON |
| Tykkelse [mm] | 0.4 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 0.5 Kilogram |