Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filtertørker, skall, DCRE

023U7612

Koblingsmateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall kjerner1
Antall per emballasjeformat1 stk.
BraketttNei
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DekselPlugg
DeleprogramnavnDCRE
Deler inkludert1 deks2 filtpakninger8 bolter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningsindikatorEtikett trykt 1-veispil
HusmaterialeStål
Kapselvolum [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Kapselvolum [l]0.88 L
KategoriArt. 4, par. 3
Kjerneformatkode48 cu.in.
Kobling loddestørrelse [tommer]2 1/8 in
KoblingsmaterialeKobber
KoblingstypeLodding, ODF
KuldemidlerR32R452BR454B
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Egenskaper
Verdi
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
Maks. driftstrykk [bar]50.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]725 psig
Material DescriptionDCRE Filter 04817S Assy
MerkeELIMINATOR
Netto volum [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettovolum [l]0.880 L
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseKølemedium-filtertørker
ProduktgruppeFiltertørkere
ProduktnavnFiltertørker, skall
ProdukttilbehørDCR-tilbehør
ProdukttypeDCRE
ServicebarDCR-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]160 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TypedesignDCRE 04817S
UL godkjenningsfilnavnSA6398
Væskegruppe2
Væskehette [Kw]R32: 381.1R452B: 317.7R454B: 325.2
Væskehette [TR]R32: 108.4R452B: 90.3R454B: 92.5

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.008 Kilogram
Nettovekt6.628 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume11.408 Liter
EAN/UPC5715162474778