020-5429
020-5429
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
| Brukt til produkt | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1 flens |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Flensdesign | Spor |
| Flensform | Kvadratisk |
| Koblingsstandard | ASME B 16.22 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 105 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 4 1/8 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingstype | Lodding |
| Material Description | Flange kit 4 1/8 in for OFC 80 |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Check valve accessories |
| Produktnavn | Flange |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dossier produktnavn | OFC |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | Flange |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.418 Kilogram |
| Nettovekt | 1.418 Kilogram |
| Volume | 3.416 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |