009L6153
009L6153
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | OFB 80 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1 flens |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Spor |
| Flensform | Kvadratisk |
| Godkjenning | cURus recognized |
| In scope of WEEE | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | EN |
| Koblingsstørrelse [mm] | 80 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3 in |
| Koblingstype | Lodding |
| Material Description | Flange set 3 in for OFB EN |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Check valve accessories |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Accessory |
| SCIP dossier nr. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP dossier produktnavn | OFB |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Støtteboltmål | M16 x 90 mm |
| Typedesign | Flange |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.977 Kilogram |
| Nettovekt | 4.162 Kilogram |
| Volume | 5.161 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |