Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2189

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Angle of rotation1/4 turn
Antall per emballasjeformat6 stk.
Brukt til produktGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsstrøm maks. [EN]0.40 A
EmballasjeformatMultipakk
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]26 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]20 V
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
GodkjenningCE
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Kabellengde [m]0.800 m
Kabellengde [m]31.50 in
Kapslingsgrad IPIP67
Lederområde [mm2]7 x 0.3 mm2
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 24V
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]45 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]113 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
PosisjonstilbakemeldingPHYSICAL INDICATION
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBM/GBC valve spare parts
ProduktnavnActuator
ProdukttypeMQT 010 N
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]95 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]5 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
ServicebarNei
Strømforbruk [W]10.6 W
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]22.00 V
TypedesignElectric Actuator
Wiring Diagram009A0021

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.662 Kilogram
Nettovekt0.536 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.432 Liter
EAN/UPC5715255124085