009L2188
009L2188
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| Brukt til produkt | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsstrøm maks. [EN] | 0.05 A |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Failsafe function | No |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 265 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 95 V |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Hz |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Godkjenning | CE |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Kabellengde [m] | 0.800 m |
| Kabellengde [m] | 31.50 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Lederområde [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Material Description | MQT 010 N Electric Actuator 220V |
| Max power consumption | 12 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 113 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Posisjonstilbakemelding | PHYSICAL INDICATION |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | BM/GBC valve spare parts |
| Produktnavn | Actuator |
| Produkttype | MQT 010 N |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 95 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 5 % RH |
| Rel. Fuktighetstilstander | Ikke-kondenserende |
| Servicebar | Nei |
| Strømforbruk [W] | 10.6 W |
| Supply voltage [V] DC [max] | 265.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 95.00 V |
| Typedesign | Electric Actuator |
| Wiring Diagram | 009A0021 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.664 Kilogram |
| Nettovekt | 0.538 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124078 |