Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 0.63 m³/h, 20 °C - 60 °C, Utvendige gjenger

003N5134

FJV 15 Termostatisk ventil 20-60#C

Anbefalt utskifting: 003N5117, 003N5134

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 30 %
Antall per emballasjeformat10 stk.
Antall porter2
Begrensningsenhet – funksjonJa
BeskrivelseFJV 15 Termostatisk ventil 20-60#C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunksjonTemperaturbegrenser
GodkjenningsstandardETA VA 1.54/18952
Kapillarrørlengde [m]0.0 m
Kavitasjonfaktor0.40
KoblingsstandardISO 228/1
KoblingsstørrelseG 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h]0.63 m³/h
Material DescriptionFJV PN16 15/0,63 20-60 ext G return
Materiale i ventilhusDZR-messing BS 2872/CZ132
Materiale i ventilkonusNBR-gummi
Materiale i ventilseteKromnikkelstål W.nr. 1.4301
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Egenskaper
Verdi
Middels pH [Maks.]10
Middels pH [Min.]7
Nominelt trykk [bar]16 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProdukttypeFJV
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrømningskarakteristikkLineær
StrømningskontrollNei
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]20 °C
TemperaturkontrollNei
Tetning for konus/seteNBR / DZR, messing BS 2872 / CZ132
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
Tillatt mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 15
VSP-funksjon – PNei
VSP-funksjon – QNei
VSP-funksjon – TNei

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.372 Kilogram
Nettovekt1.303 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421100608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm