Reservedeler, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoletype B, Kabelplugg
042N0156
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoletype B, Typedesign: Kabelplugg, Kabelplugg
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Ventiler, Reservedeler og Tilbehør til Ventiler, Reservedeler og Tilbehør til Ventiler, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution
Anbefalt utskifting: 042N1256
042N0156
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | 018F Coil Type B018Z Spoletype B042N Coil Type B |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsstrøm maks. [EN] | 16.00 A |
| Elektrisk koblingsform | Form A |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN EN 175301-803A |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Grå |
| Forsyningsspenning [V] AC | 250 V |
| Godkjenning | CE |
| Husmateriale | PA6 + 30% GF |
| Hustype | Ugjennomsiktig |
| Kabeldiameter [mm] [maks.] | 9.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kabeldiameter [tommer] [maks.] | 0.35 in |
| Kabeldiameter [tommer] [min.] | 0.24 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kabelegenskaper | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Kabelholdermateriale | PA6 |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Klemmeblokkmateriale | PA6 + 30% GF |
| Kontakt | 2 + PE |
| Kontaktmateriale | CuZn (Cu/Sn-belagt) |
| Kontaktmotstand maks. [mOhm] | 4 mOhm |
| Lederstørrelse, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Material Description | KABELPLUGG Pg11 FOR SPOLER, BA-BB-BD.. |
| Matespenning [V] DC | 250.00 V |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Pakningstype | Profilert |
| Pluggtype | GDM 2011 J |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Solenoidspoletilbehør |
| Produktnavn | Kabelplugg |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Kabelplugg |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.034 Kilogram |
| Nettovekt | 0.034 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.052 Liter |
| EAN/UPC | 5702423012183 |