Danfoss logo
Spare part, 018F Coil Type B

Reservedeler, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoletype B, Kabelplugg

042N1256

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoletype B, Typedesign: Kabelplugg, Kabelplugg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produkt018F Coil Type B018Z Spoletype B042N Coil Type B
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsstrøm maks. [EN]16.00 A
Elektrisk koblingsformForm A
Elektrisk koblingsstandardDIN EN 175301-803A
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeGrå
Forsyningsspenning [V] AC250 V
GodkjenningCE
HustypeUgjennomsiktig
Kabeldiameter [mm] [maks.]9.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]4.0 mm
Kabeldiameter [tommer] [maks.]0.35 in
Kabeldiameter [tommer] [min.]0.16 in
Egenskaper
Verdi
KabelholdermaterialePA6 + 20% GF
Kapslingsgrad IPIP67
KlemmeblokkmaterialePA66 + 25%GF
Kontakt2 + PE
Kontaktmotstand maks. [mOhm]15 mOhm
Lederstørrelse, maks. [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP67, EN175301-803
Matespenning [V] DC250.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
PakningsmaterialeSilicone
PakningstypeFlat
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSolenoidspoletilbehør
ProduktnavnKabelplugg
ProdukttypeReservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignKabelplugg

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt26 Gram
Nettovekt25 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.034 Liter
EAN/UPC5715162295557