Danfoss logo
Danfoss Icon™ 230V koblingssenter-product-category

Danfoss Icon™ 230V koblingssenter

Danfoss Icon™ 230 V koblingssenter er en koblingsboks designet for bruk i vannbårne gulvvarmesystemer med 230 V termostater og aktuatorer. Den kan koble til opptil 14 termiske aktuatorer fra så mange som 8 romtermostater.
Enheten har en 230 V sirkulasjonspumpeutgang og et spenningsfritt relé for styring av en kjele, som aktiveres når en eller flere termostater krever varme. Den støtter også senkings- og kjølemoduser, som aktiveres av en ekstern bryter og gir en 230 V utgang.

Features and benefits

  • Icon™ 230 V koblingssenter kobler til opptil 14 termiske aktuatorer, med inngang fra opptil 8 romtermostater
  • 230 V live sirkulasjonspumpeutgang for direkte pumpestyring
  • Spenningsfritt relé for kjelestyring
  • Senk- og kjølemodus aktiveres via ekstern bryter, og gir 230 V utgang
  • LED-indikatorer viser når TWA-utgangene er aktive
  • Enkel montering takket være et enkelt terminaloppsett og tydelige skruterminalmerkinger
  • Utskiftbar sikring
  • Kan monteres med skruer eller DIN-skinne
  • Ledningsbro tillater ekstra utganger (maks. 5 TWA-er per termostat)