Icon™ Wiring centers
Product types shown: 1
Danfoss Icon™ 230V koblingssenter
Danfoss Icon™ 230 V koblingssenter er en koblingsboks designet for bruk i vannbårne gulvvarmesystemer med 230 V termostater og aktuatorer. Den kan koble til opptil 14 termiske aktuatorer fra så mange som 8 romtermostater.
Enheten har en 230 V sirkulasjonspumpeutgang og et spenningsfritt relé for styring av en kjele, som aktiveres når en eller flere termostater krever varme. Den støtter også senkings- og kjølemoduser, som aktiveres av en ekstern bryter og gir en 230 V utgang.