Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 20, Innvendige gjenger ISO 7/1; Rp ¾

003Z2132

USV-I DN 20, innvendige gjenger, reguleringsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseUSV-I DN 20, innvendige gjenger, reguleringsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-I 20, R 3/4"", PN16
Materiale i ventilhusMessing
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
MengdebegrensningJa
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeUSV-I
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonJa
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 7/1Rp ¾
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.454 Kilogram
Nettovekt0.42 Kilogram
Volume0.689 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420055701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm