Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Innvendige gjenger

003Z4032

MSV-B DN 20, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: LENO™ MSV-B

Anbefalt utskifting: 003Z7002

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseMSV-B DN 20, innvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
InnstillingsskalaJa
Kvs-verdier [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN20 G3/4" int.
Materiale i ventilhusDZR-messing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Egenskaper
Verdi
Product line28
ProduktgruppeManuell balansering
ProdukttypeLENO MSV-B
SCIP dossier nr.e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP dossier produktnavnMSV-B DN15-DN50 (1)
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TappefunksjonNei
TestpluggerMed testplugger
TilkoblingerRp ¾
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 20
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.784 Kilogram
Nettovekt0.724 Kilogram
Volume1.434 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm