LENO MSV-D, DN 20, Innvendige gjenger ISO 228/2
003Z7002
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20
003Z7002
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Avstengningsfunksjon | Ja |
| Beskrivelse | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 20 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Innstillingsskala | Ja |
| Kvs-verdier [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-D DN20 |
| Materiale i ventilhus | CW 617N |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Manuell balansering |
| Produkttype | LENO MSV-D |
| SCIP dossier nr. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dossier produktnavn | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tappefunksjon | Nei |
| Testplugger | Med testplugger |
| Tilkoblinger | G ¾ |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger ISO 228/2 |
| Trykklasse | PN 20 |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.79 Kilogram |
| Nettovekt | 0.72 Kilogram |
| Volume | 1.396 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617844 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |