RA-C
Sammen med Danfoss selvvirkende og elektroniske styringer utgjør RA-C-ventiler en perfekt kombinasjon for styring av kjøle- og varmekretser.
RA-C-ventilen er en normalt åpen ventil. I en applikasjon med selvvirkende sensorer av typen FEK eller FED sikres det at kjøleventilen åpnes når romtemperaturen stiger over den innstilte temperaturen.
Features and benefits
- RA-C-ventilen har 4 forhåndsinnstillinger, slik at riktig vannmengde sikres for hver kjølekrets, og den er PN16-godkjent.
- Ventilen har to utvendige gjenger, slik at det kan monteres beslag for ulike rørtyper.
- I tillegg kan Danfoss også tilby et omfattende utvalg av beslag (se baksiden).
- Avstengning (for isolering under systemvedlikehold) ved hjelp av manuell avstengningsknapp.