Loddet plate varmeveksler, SL140TM-2, Antall plater: 70
079U7245
25 bar, Loddemateriale: Kobber
079U7245
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall pass | 2 |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 70 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | PED |
| Horisontalt midtre porthull [mm] | 150 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | III |
| Koblingsstandard | ISO 7 |
| Loddemateriale | Kobber |
| Material Description | SL140TM-2-70/2_2_25_S21_6B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-2-70/2_2_25_S21_6B2,5 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Platemateriale | 1.4404 |
| Platemønster | TM |
| Product line | 31 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | SL140TM-2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tilkoblingslengde 1, mm | 30 mm |
| Tilkoblingslengde 2, mm | 30 mm |
| Tilkoblingslengde side 1 [mm] | 30 mm |
| Tilkoblingslengde side 2 [mm] | 30 mm |
| Tilkoblingsstørrelse 1 | 2 1/2 |
| Tilkoblingsstørrelse 2 | 2 1/2 |
| Tilkoblingstype 1 | R |
| Tilkoblingstype 2 | R |
| Totalbredde [mm] | 241 mm |
| Totalhøyde uten bein [mm] | 611 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Væskegruppe | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Vertikalt midtre porthull side 1 [mm] | 520.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 76.599 Kilogram |
| Nettovekt | 45.793 Kilogram |
| Volume | 345.6 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425227080 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |