Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90
079U6327
30 bar, Brazing material: Copper
079U6327
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall pass | 1 |
| Antall per emballasjeformat | 1 pc |
| Antall plater | 90 |
| Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 30 bar |
| Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 30 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | PED |
| Horisontalt midtre porthull [mm] | 150 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | III |
| Loddemateriale | Copper |
| Material Description | SL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Platemønster | TLDW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | SL140TLDW-1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tilkoblingslengde 1, mm | 40 mm |
| Tilkoblingslengde 2, mm | 40 mm |
| Tilkoblingsstørrelse 1 | 2 1/2 |
| Tilkoblingsstørrelse 2 | 2 1/2 |
| Tilkoblingstype 1 | NPT |
| Tilkoblingstype 2 | NPT |
| Totalbredde [mm] | 241 mm |
| Totalhøyde uten bein [mm] | 611 mm |
| Væskegruppe | 1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 84 Kilogram |
| Nettovekt | 63.624 Kilogram |
| Volume | 259.2 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425169151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |