Danfoss logo
SL140-Front

Loddet plate varmeveksler, SL140TM-1, Antall plater: 60

079U6219

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater60
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]150 mm
In scope of WEEENo
KategoriIII
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-60_2_25_S1_4N2,5
Plate material no.1.4404
PlatemønsterTM
Egenskaper
Verdi
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL140TM-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm41 mm
Tilkoblingslengde 2, mm41 mm
Tilkoblingsstørrelse 12 1/2
Tilkoblingsstørrelse 22 1/2
Tilkoblingstype 1NPT
Tilkoblingstype 2NPT
Totalbredde [mm]241 mm
Totalhøyde uten bein [mm]611 mm
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt65.755 Kilogram
Nettovekt40.562 Kilogram
Volume254.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425169557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm