Danfoss logo
Sl140_Right

Loddet plate varmeveksler, SL140TK-1, Antall plater: 30

079U6174

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater30
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]150 mm
In scope of WEEENo
KategoriIII
KoblingsstandardISO 7
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL140TK-1-30_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-30_2_25_S1_4B2,5
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
PlatemønsterTK
Product line31
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL140TK-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tilkoblingslengde 1, mm30 mm
Tilkoblingslengde 2, mm30 mm
Tilkoblingslengde side 1 [mm]30 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]30 mm
Tilkoblingsstørrelse 12 1/2
Tilkoblingsstørrelse 22 1/2
Tilkoblingstype 1R
Tilkoblingstype 2R
Totalbredde [mm]241 mm
Totalhøyde uten bein [mm]611 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]520.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt47 Kilogram
Nettovekt24.354 Kilogram
Volume163.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425163401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm