Danfoss logo
Sl140_Right

Loddet plate varmeveksler, SL140TL-1, Antall plater: 40

079U6133

25 bar, Loddemateriale: Kobber

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall pass1
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater40
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.]25 bar
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningPED
Horisontalt midtre porthull [mm]150 mm
In scope of WEEENo
KategoriIII
KoblingsstandardISO 7
LoddematerialeKobber
Material DescriptionSL140TL-1-40_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-40_2_25_S1_4B2,5
Plate material no.1.4404
Platemateriale1.4404
Egenskaper
Verdi
PlatemønsterTL
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL140TL-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-196 °C
Tilkoblingslengde side 1 [mm]30 mm
Tilkoblingslengde side 2 [mm]30 mm
Tilkoblingsstørrelse 12 1/2
Tilkoblingsstørrelse 22 1/2
Tilkoblingstype 1R
Tilkoblingstype 2R
Totalbredde [mm]241 mm
Totalhøyde uten bein [mm]611 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Væskegruppe1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm]520.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt49 Kilogram
Nettovekt29.177 Kilogram
Volume259.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425168574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm