Danfoss logo
Sl140_Right

Loddet plate varmeveksler, SL140TK-1

079U6051
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
Material DescriptionSL140TK-1-90_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-90_2_34_S1_4B2,5
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeSL140TK-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt84 Kilogram
Nettovekt63.658 Kilogram
Volume254.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425162770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm